Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1176070000 - ACT20M-CI-CO-ILP-S
Stückliste
Weidmueller 1176070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1176070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ACT20M-CI-CO-ILP-S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signaltrennverstärker, eingangsstromschleifengespeist, 1 Kanal, Eingang: 0(4)-20 mA, Ausgang: 0(4)-20 mA
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
GTIN
4032248970148
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB371
Art der Spannungsversorgung
passiv
AAB532
eigensicher (in Anlehnung an EN 60947-5-6 NAMUR)
Nein
AAB620
galvanische Trennung zwischen den Eingängen vorhanden
Ja
AAB814
max. Bemessungsbetriebsfrequenz
0 Hz
AAB831
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei AC)
0 V
AAB834
max. Bemessungsversorgungsspannung (bei DC)
24 V
AAB951
min. Bemessungsbetriebsfrequenz
0 Hz
AAC132
Störmeldeausgang vorhanden
Nein
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAC969
Leistungsaufnahme
0.500 W
AAO517
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 mA ... +5 mA)
0
AAO518
Anzahl der Eingangsbereiche (+10 V ... -10 V)
0
AAO519
Anzahl der Eingangsbereiche (+5 V ... -5 V)
0
AAO520
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 10 mA)
0
AAO521
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
1
AAO522
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mA ... 5 mA)
0
AAO523
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 100 mV)
0
AAO524
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 200 mV)
0
AAO525
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 300 mV)
0
AAO526
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 500 mV)
0
AAO527
Anzahl der Eingangsbereiche (0 mV ... 60 mV)
0
AAO528
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 1 V)
0
AAO529
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 10 V)
0
AAO530
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2 V)
0
AAO531
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 2,5 V)
0
AAO532
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 20 V)
0
AAP481
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 24 V)
0
AAP482
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 30 V)
0
AAP483
Anzahl der Eingangsbereiche (0 V ... 5 V)
0
AAP484
Anzahl der Eingangsbereiche (-1 V ... +1 V)
0
AAP485
Anzahl der Eingangsbereiche (1 V ... 5 V)
0
AAP486
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 mA ... +10 mA)
0
AAP487
Anzahl der Eingangsbereiche (-10 V ... +10 V)
0
AAP488
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 0 V)
0
AAP489
Anzahl der Eingangsbereiche (10 V ... 2 V)
0
AAP490
Anzahl der Eingangsbereiche (-100 mV ... +100 mV)
0
AAP491
Anzahl der Eingangsbereiche (-2 V ... +2 V)
0
AAP492
Anzahl der Eingangsbereiche (2 V ... 10 V)
0
AAP493
Anzahl der Eingangsbereiche (-2,5 V ... +2,5 V)
0
AAP494
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 mA ... +20 mA)
0
AAP495
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 0 mA)
0
AAP496
Anzahl der Eingangsbereiche (20 mA ... 4 mA)
0
AAP497
Anzahl der Eingangsbereiche (-20 V ... +20 V)
0
AAP498
Anzahl der Eingangsbereiche (-300 mV ... +300 mV)
0
AAP499
Anzahl der Eingangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
1
AAP500
Anzahl der Eingangsbereiche (-5 V ... +5 V)
0
AAP501
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 0 V)
0
AAP502
Anzahl der Eingangsbereiche (5 V ... 1 V)
0
AAP503
Anzahl der Eingangsbereiche (-500 mV ... +500 mV)
0
AAP504
Anzahl der Eingangsbereiche (-60 mV ... +60 mV)
0
AAP561
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor antivalent)
0
AAP564
Anzahl der Ausgangskreise (Transistor potenzialfrei)
0
AAP565
Anzahl der Ausgangsbereiche (+5 V ... -5 V)
0
AAP566
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 10 mA)
0
AAP567
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 20 mA)
1
AAP569
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mA ... 5 mA)
0
AAP570
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 100 mV)
0
AAP571
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 200 mV)
0
AAP572
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 300 mV)
0
AAP573
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 500 mV)
0
AAP574
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 mV ... 60 mV)
0
AAP575
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 1 V)
0
AAP576
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 10 V)
0
AAP577
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 2 V)
0
AAP578
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 2,5 V)
0
AAP579
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 20 V)
0
AAP580
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 24 V)
0
AAP581
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 30 V)
0
AAP582
Anzahl der Ausgangsbereiche (0 V ... 5 V)
0
AAP583
Anzahl der Ausgangsbereiche (-1 V ... +1 V)
0
AAP584
Anzahl der Ausgangsbereiche (1 V ... 5 V)
0
AAP585
Anzahl der Ausgangsbereiche (-10 mA ... +10 mA)
0
AAP586
Anzahl der Ausgangsbereiche (-10 V ... +10 V)
0
AAP587
Anzahl der Ausgangsbereiche (-10 V ... +10 V)
0
AAP588
Anzahl der Ausgangsbereiche (10 V ... 0 V)
0
AAP589
Anzahl der Ausgangsbereiche (10 V ... 2 V)
0
AAP590
Anzahl der Ausgangsbereiche (-100 mV ... +100 mV)
0
AAP591
Anzahl der Ausgangsbereiche (-2 V ... +2 V)
0
AAP592
Anzahl der Ausgangsbereiche (2 V ... 10 V)
0
AAP593
Anzahl der Ausgangsbereiche (-2,5 V ... +2,5 V)
0
AAP594
Anzahl der Ausgangsbereiche (-20 mA ... +20 mA)
0
AAP595
Anzahl der Ausgangsbereiche (20 mA ... 0 mA)
0
AAP596
Anzahl der Ausgangsbereiche (20 mA ... 4 mA)
0
AAP597
Anzahl der Ausgangsbereiche (-20 V ... +20 V=
0
AAP598
Anzahl der Ausgangsbereiche (-300 mV ... +300 mV)
0
AAP599
Anzahl der Ausgangsbereiche (4 mA ... 20 mA)
1
AAP601
Anzahl der Ausgangsbereiche (-5 mA ... +5 mA)
0
AAP602
Anzahl der Ausgangsbereiche (-5 V ... +5 V)
0
AAP603
Anzahl der Ausgangsbereiche (5 V ... 0 V)
0
AAP604
Anzahl der Ausgangsbereiche (5 V ... 1 V)
0
AAP605
Anzahl der Ausgangsbereiche (-500 mV ... +500 mV)
0
AAP606
Anzahl der Ausgangsbereiche (-60 mV ... +60 mV)
0
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.500 W
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.080 kg
BAB577
Tiefe
114.324 mm
BAA020
Höhe
112.523 mm
BAF016
Breite
6.1 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
90328900
URL
URL