svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 8604430000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Signal processing
Measuring transducer
Temperature transmitter
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/21/01/29/8604430000.prj},{NB=8604430000},{MANUID=8604430000},{BAA039=50},{AAF040=0.028},{BAB577=62.9},{BAA020=91},{BAF016=6.1},{AAD931=85043129},{AAO676=8604430000},{AAO663=4032248264575},{PREVIEW=../../../../_pool_/03/ff/842572000040.png},{MANUTYPEDESC=MCZ PT100/3 CLP -40C...100C},{DESCSHORT=Temperature transducer, 2-/3-wire connection technology, Output current loop powered, Tension-clamp connection, Output: 4-20 mA},{DESCLONG=Transmitter for converting the input signals of temperature sensors into standardized analogue measurement values.},{GTIN=4032248264575},{MANUNAME=Weidmueller Group},{ABE313=No},{ABE314=No},{ABE315=No},{BAD484=No},{BAD715=Yes},{BAD792=4 ... 20 mA},{URL=URL},{KEYWORD=Temperature transducer}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
8604430000 - MCZ PT100/3 CLP -40C...100C
Bill of material
Weidmueller 8604430000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
8604430000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MCZ PT100/3 CLP -40C...100C
DESCSHORT
Short Description
Temperature transducer, 2-/3-wire connection technology, Output current loop powered, Tension-clamp connection, Output: 4-20 mA
DESCLONG
Long Description
Transmitter for converting the input signals of temperature sensors into standardized analogue measurement values.
GTIN
4032248264575
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
ABE313
analogue output (0 V ... 2 V)
No
ABE314
analogue output (0 V ... 5 V)
No
ABE315
analogue output (2 V ... 10 V)
No
BAA039
max. ambient temperature
50
°C
BAD484
Output signal can be configured
No
BAD715
suitable for series installation
Yes
BAD792
analog output
4 ... 20 mA
AAF040
Mass
0.028
kg
BAB577
depth
62.9
mm
BAA020
height
91
mm
BAF016
width
6.1
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85043129
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청