Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2537730000 - WIL-TS-M12
Stückliste
Weidmueller 2537730000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2537730000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WIL-TS-M12
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Türschalter, Schraubmontage, M12
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Türschalter funktioniert bei Aktivierung wie ein elektrischer Schalter (Tür öffnen oder schließen).
GTIN
4050118549188
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
36.300 mm
BAB577
Tiefe
40 mm
BAF016
Breite
102.500 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.120 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL