Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2537730000 - WIL-TS-M12
Nomenclature
Weidmueller 2537730000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2537730000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WIL-TS-M12
DESCSHORT
Description short
Interrupteur de porte, Montage par vis, M12
DESCLONG
Description long
L'interrupteur de la porte sert d'interrupteur électrique lorsqu'il est activé (ouverture ou fermeture de la porte).
GTIN
GTIN-Code
4050118549188
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
36.300 mm
BAB577
depth
40 mm
BAF016
width
102.500 mm
BAG975
degree of protection
IP67
AAF040
Mass
0.120 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL