Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1547440000 - IE-CL240W-PP-BASE
Kusovník
Weidmueller 1547440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1547440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CL240W-PP-BASE
DESCSHORT
Description short
Modul na bezkontaktní přenos energie, IP65, 24 V DC (21,6–26,4 V DC) Čas zapnutí: 1 s, Vazba indukční rezonance
DESCLONG
Description long
Modul umožňuje bezkontaktní a beúdržbový přenos energie s minimálními rozměry a maximální účinností. Modul přenosu energie je na primární a sekundární straně odlišný. PRimární strana tvoří základ přenosu energie, ke které je proud připojen. Sekundární stranou je vzdálený modul, který přijímá průběžně bezkontaktně.
GTIN
GTIN-Code
4050118352887
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990