Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1547440000 - IE-CL240W-PP-BASE
Stückliste
Weidmueller 1547440000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1547440000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-CL240W-PP-BASE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kontaktloses Energieübertragungsmodul, IP65, 24 V DC (21,6...26,4 V DC) Einschaltzeit: 1 s, Induktive Resonanzkopplung
DESCLONG
Langbeschreibung
Das Modul ermöglicht eine kontaklose und wartungsfreie Energieübertragung bei kleinster Abmessung und maximalem Wirkungsgrad. Das Energieübertraungsmodul wird in Primär- und Sekundärseite unterschieden. Die Primärseite dient dabei als Basis der Energieübertragung, an die der Strom angeschlossen wird. Die Sekundärseite ist das Remotemodul, das denn Strom Kontaktlos aufnimmt.
GTIN
4050118352887
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.001 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL