Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1547440000 - IE-CL240W-PP-BASE
Lista materiale
Weidmueller 1547440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1547440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CL240W-PP-BASE
DESCSHORT
Description short
Modulo trasmissione di energia senza contatto, IP65, 24 V DC (21,6...26,4 V DC) Tempo di attivazione: 1 s, Accoppiamento induttivo risonante
DESCLONG
Description long
Il modulo permette il trasferimento di energia senza contatto e senza necessità di manutenzione con dimensioni minime e massima efficienza. Il modulo di trasferimento di energia è diverso nei lati primario e secondario. Il lato primario forma la base della trasmissione di energia al quale è collegata la corrente. Il lato secondario è il modulo remoto, il quale riceve corrente senza contatto.
GTIN
GTIN-Code
4050118352887
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL