svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1547440000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Sensor technology, safety-related sensor technology
Inductive sensor
Inductive proximity switch
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/27/40/01/1547440000.prj},{NB=1547440000},{MANUID=1547440000},{AAF040=0.001},{AAD931=85366990},{AAO676=1547440000},{AAO663=4050118352887},{PREVIEW=../../../../_pool_/b7/9c/15474400009999.png},{MANUTYPEDESC=IE-CL240W-PP-BASE},{DESCSHORT=Contactless power transmission module, IP65, 24 V DC (21.6...26.4 V DC) Turn-on time: 1 s, Inductive resonance coupling}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1547440000 - IE-CL240W-PP-BASE
Bill of material
Weidmueller 1547440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1547440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CL240W-PP-BASE
DESCSHORT
Short Description
Contactless power transmission module, IP65, 24 V DC (21.6...26.4 V DC) Turn-on time: 1 s, Inductive resonance coupling
DESCLONG
Long Description
The module enables contactless and maintenance-free energy transfer with minimum dimensions and maximum efficiency. The energy transfer module is different in the primary and secondary sides. The primary side forms the basis of the energy transmission to which the current is connected. The secondary side is the remote module, which receives current contactless.
GTIN
4050118352887
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.001
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청