Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1873320400 - SAIL-M12BG-PB-4.0D
Stückliste
Weidmueller 1873320400
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1873320400
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIL-M12BG-PB-4.0D
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Einseitig offen, Polzahl: 2, Kabellänge: 4 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4050118322125
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK498
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
Kunststoff
AAK499
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
Kunststoff
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
BAB378
Farbe des Mantels
lila/violett
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CULUS; UKCA
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAI969
Länge
4 m
AAF040
Masse
0.316 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290