Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2859780075 - IE-C5DD4UG0075MCSDCS-E
Kusovník
Weidmueller 2859780075
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2859780075
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DD4UG0075MCSDCS-E
DESCSHORT
Description short
Kabel PROFINET (sestavený) M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M8 D-kód – IP 67 rovný pin, Počet pólů: 4, 7.5 m
DESCLONG
Description long
Datové linky PROFINET připravené k zapojení s měděnými vodiči.
GTIN
4064675573654
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5E
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK321
cable construction
1x4
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
green
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
AAF040
Mass
0.200 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290