피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English (United States)
Weidmueller 9456100830
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Assembled sensor actuator-line
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/27-06/27-06-03/27-06-03-11/9456100830.prj},{NB=9456100830},{MANUID=9456100830},{AAB762=8.300},{AAB912=80},{AAB913=80},{AAC028=-40},{AAC029=-25},{AAF726=4},{AAT080=4},{AAW072=360},{BAH005=250},{AAF040=0.000},{AAD931=85444290},{AAO676=9456100830},{AAO663=4050118620467},{PREVIEW=../../../../_pool_/88/c8/94561008309999.png},{MANUTYPEDESC=SAIL-M12G-4-8.3U},{DESCSHORT=Sensor-actuator Cable (assembled) One end without connector, M12, Number of poles: 4, pin, straight, LED: No, Cable length: 8.3 m, Shielded: No},{DESCLONG=Assembled sensor-actuator cable for the connection of sensors or actuators and for data transmission. The plug-in connectors are moulded and tested.},{GTIN=4050118620467},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB225=straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
9456100830 - SAIL-M12G-4-8.3U
Bill of material
Weidmueller 9456100830
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
9456100830
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-M12G-4-8.3U
DESCSHORT
Short Description
Sensor-actuator Cable (assembled) One end without connector, M12, Number of poles: 4, pin, straight, LED: No, Cable length: 8.3 m, Shielded: No
DESCLONG
Long Description
Assembled sensor-actuator cable for the connection of sensors or actuators and for data transmission. The plug-in connectors are moulded and tested.
GTIN
4050118620467
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB225
Arrangement of the cable lead-in, head 1
straight
AAB226
arrangement of the cable lead-in (head 2)
straight
AAB379
Type of plug-in contact, head 1
Male (plug)
AAB418
Design of the electrical connection (head 1)
M12
AAB419
Design of the electrical connection (head 2)
M12
AAB734
Cable length can be configured
No
AAB762
Length of the preassembled line
8.300
m
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
80
°C
AAB913
max. permissible cable outside temperature, when moving
80
°C
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
-40
°C
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
-25
°C
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP65
AAC133
Radial networked
No
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAD251
Material of the cable mantle
PUR (polyurethane)
AAF726
rated current
4
A
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
AAS489
Knurl material
Not relevant
AAT080
Pole number
4
AAW068
Resistant to welding beads
No
AAW072
Torsion-resistant
360
BAB378
Color of coat
black
BAB392
certificate/approval
CE; UKCA
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
No
BAG101
Status display present
No
BAG975
degree of protection
IP65
BAH005
rated voltage
250
V
AAF040
Mass
0.000
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청