Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2544660000 - UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
Lista materiale
Weidmueller 2544660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2544660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-4AI-UI-DIF-32-DIAG
DESCSHORT
Description short
Modulo di ingresso analogico (I/O) Modulo di input analogico, PUSH IN, 24 V DC +20 %/ -15 %, tramite il bus di sistema, -20 °C ... +60 °C
DESCLONG
Description long
Modulo di ingresso analogico per la trasmissione di segnali analogici.
GTIN
4050118554458
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.090 kg
BAB577
depth
77.425 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
18.5 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389091