Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2531050000 - PSSR 24VDC/1PH AC 22A I
Lista materiałowa
Weidmueller 2531050000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2531050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 24VDC/1PH AC 22A I
DESCSHORT
Description short
Stycznik półprzewodnikowy, 3.5...32 V DC, 24...510 V AC, prąd trwały: 22 A (AC51) przy 40°C, 7 A (AC 53)
DESCLONG
Description long
Złącze półprzewodnikowe jest stosowane w celu wolnego od zużycia i hałasu przełączania obciążenia do 75 A w technologii automatycznej. Obwody sterowania i obciążenia są elektrycznie odizolowane galwanicznie. Dostępne są różne konstrukcje, wyposażone i nie wyposażone w korpus chłodzący. Technologia półprzewodnikowa umożliwia przełączanie obciążeń z wyższą częstotliwością przełączania. Przekaźniki półprzewodnikowe są w 100% testowane przed dostarczeniem.
GTIN
4050118541168
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
21 A
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
3.500 V
AAC964
min. operating voltage
24 V
AAC966
Max. operating voltage
510 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
40.500 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.250 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190