Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2986920000 - PSSRN S 24VDC 1M K 600VAC 30A T
Lista de materiales
Weidmueller 2986920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2986920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSRN S 24VDC 1M K 600VAC 30A T
DESCSHORT
Description short
Contactor de estado sólido, 4...32 V DC, 42...600 V AC +10% -15%, Intensidad permanente: 30 A
DESCLONG
Description long
El contactor de estado sólido se utiliza para la conmutación sin desgaste y sin ruidos de cargas de hasta 75 A en la tecnología de automatización. Los circuitos de control y carga están aislados galvánicamente. Se ofrecen en diferentes diseños, con y sin disipador de calor. La tecnología de relé de estado sólido permite la conmutación de cargas con mayores frecuencias de conmutación. Los relés de estado sólido están 100% probados antes de la entrega.
GTIN
4099986853041
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
4 V
AAC964
min. operating voltage
42 V
AAC966
Max. operating voltage
660 V
AAP621
Number of phases
1
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.370 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD