Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2986920000 - PSSRN S 24VDC 1M K 600VAC 30A T
Nomenclature
Weidmueller 2986920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2986920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSRN S 24VDC 1M K 600VAC 30A T
DESCSHORT
Description short
Contacteur relais statique, 4...32 V DC, 42...600 V AC +10% -15%, Courant permanent: 30 A
DESCLONG
Description long
Un connecteur à l'état solide est utilisé pour la commutation sans bruit et sans usure des charges jusqu'à 75 A en technologie automatisée. Circuit de la charge et de commande muni d'une isolation galvanique. Proposés dans divers styles, avec ou sans dissipateur thermique. Relais statique qui permet la commutation de charges avec fréquences de commutation plus élevées. Les relais statiques sont testés intégralement avant livraison.
GTIN
4099986853041
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
4 V
AAC964
min. operating voltage
42 V
AAC966
Max. operating voltage
660 V
AAP621
Number of phases
1
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.370 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190