Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2986930000 - PSSRN K 24VDC 1D K 1000VDC 15A
Stückliste
Weidmueller 2986930000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2986930000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSSRN K 24VDC 1D K 1000VDC 15A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterschütz, 4.5...32 V DC, 20.4...1000 V DC (IEC) Dauerstrom: 15 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Halbleiterschütz dient dem verschleißfreien und geräuschlosen Schalten von Lasten bis 75 A in der Automatisierungstechnik. Steuer- und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Sie werden in unterschiedlichen Bauformen und mit und ohne montiertem Kühlkörper angeboten. Durch die Halbleitertechnik können Lasten mit einer höhere Schaltfrequenzen geschaltet werden. Die Halbleiterrelais werden 100 % funktionsgeprüft ausgeliefert.
GTIN
4099986853058
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
4.500 V
AAC964
min. Betriebsspannung
20.400 V
AAC966
max. Betriebsspannung
1000 V
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
22 W
BAH436
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
32 V
AAF040
Masse
0.260 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190