Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2080600000 - AMG ELM-8F
Nomenclature
Weidmueller 2080600000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2080600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-8F
DESCSHORT
Description short
Surveillance électronique de la charge, Fusible électr., 8 A, 24 V DC
DESCLONG
Description long
Surveillance électronique de la charge des circuits électriques en aval
GTIN
4050118419313
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
8 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1188 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.057 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL