Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2080650000 - AMG ELM-10F
Спецификация
Weidmueller 2080650000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2080650000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
AMG ELM-10F
DESCSHORT
Description short
Контроль нагрузки электронных систем, Электр. предохранитель, 10 A, 24 В DC
DESCLONG
Description long
Электронный контроль нагрузки для мониторинга электронных цепей на стороне нагрузки
GTIN
4050118419320
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
24 V
AAC058
Rated operating current
10 A
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
1708 W
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
0.057 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей