Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2743480000 - FP TGD 8X4A 2P A IOL
Спецификация
Weidmueller 2743480000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2743480000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FP TGD 8X4A 2P A IOL
DESCSHORT
Description short
Контроль нагрузки электронных систем, 24 В DC
DESCLONG
Description long
Электронный контроль нагрузки для мониторинга электронных цепей на стороне нагрузки
GTIN
4064675061045
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
18 V
AAC063
Nominal measuring voltage
24 V
BAD915
Voltage type
DC
AAF040
Mass
1.769 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85363010
URL
URL