Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1631930000 - SCHT 5 S
Stückliste
Weidmueller 1631930000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1631930000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SCHT 5 S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 5.00, horizontal und vertikal, beige
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190206680
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
9.500 mm
BAA351
Farbe
beige
AAF040
Masse
0.004 kg
BAB577
Tiefe
46 mm
BAA020
Höhe
44.5 mm
BAF016
Breite
9.500 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL