Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1806120000 - EM 8/30
Stückliste
Weidmueller 1806120000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1806120000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EM 8/30
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Klemmenmarkierung, Raster in mm: 7.20, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248275298
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC900
Rastermaß
7.200 mm
BAA351
Farbe
transparent
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
13.031 mm
BAA020
Höhe
34.6 mm
BAF016
Breite
7.700 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85389099
URL
URL