Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1806120000 - EM 8/30
Lista materiale
Weidmueller 1806120000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1806120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EM 8/30
DESCSHORT
Description short
Siglatura morsetti, Passo in mm: 7.20, trasparente
DESCLONG
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4032248275298
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7.200 mm
BAA351
color
Transparent
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
13.031 mm
BAA020
height
34.6 mm
BAF016
width
7.700 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL