Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1806120000 - EM 8/30
Lista materiałowa
Weidmueller 1806120000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1806120000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EM 8/30
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie terminala, Raster w mm: 7.20, transparentny
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4032248275298
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC900
Grid dimensions
7.200 mm
BAA351
color
Transparent
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
13.031 mm
BAA020
height
34.6 mm
BAF016
width
7.700 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL