Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1000380000 - SFX 10/23 MC NE GR V2
Спецификация
Weidmueller 1000380000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1000380000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFX 10/23 MC NE GR V2
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 7 - 40 mm, 11 mm, Полиамид 66, серый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4032248816217
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
40 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
gray
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
16 mm
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
BAD656
Without halogens
Yes
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
1 mm
BAA020
height
23 mm
BAF016
width
11 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    PHOENIX CONTACT
    0809421 - KLM-A + ESL 44X7
    PHOENIX CONTACT
    0824440 - LBHZ 3/WH CUS
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей