Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1014660000 - SFC 1/30 MC NE GR
Stückliste
Weidmueller 1014660000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1014660000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFC 1/30 MC NE GR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 2 - 3.5 mm, 5.8 mm, Polyamid 66, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248723348
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3.500 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
grau
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC624
max. Aderdurchmesser
2.500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
0.750 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
2 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
5 mm
BAA020
Höhe
30 mm
BAF016
Breite
5.2 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL