Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1014660000 - SFC 1/30 MC NE GR
Nomenclature
Weidmueller 1014660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1014660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFC 1/30 MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Système de codage des câbles, 2 - 3.5 mm, 5.8 mm, Polyamide 66, gris
DESCLONG
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN
GTIN-Code
4032248723348
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
3.500 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
gray
BAB664
material
Plastic
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
2.500 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
0.750 mm
BAC732
Min. cable diameter
2 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
5 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
5.2 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL