Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1025310000 - SFC 3/30 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1025310000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1025310000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFC 3/30 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 3.5 - 7 mm, 12.5 mm, Polyamid 66, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4032248746361
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
7 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC624
max. Aderdurchmesser
10 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
4 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
3.500 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.002 kg
BAB577
Tiefe
10.387 mm
BAA020
Höhe
30 mm
BAF016
Breite
12 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen