Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1719890000 - TM 6/18 HF/HB
Stückliste
Weidmueller 1719890000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1719890000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TM 6/18 HF/HB
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 15 - 24 mm, 22.2 mm, Polyethylen LD, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4008190353247
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
24 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
transparent
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC624
max. Aderdurchmesser
150 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
35 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
15 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
23.6 mm
BAA020
Höhe
18 mm
BAF016
Breite
22.184 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL