Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1327770000 - CC-M DIA 30 ST
Stückliste
Weidmueller 1327770000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1327770000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M DIA 30 ST
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) Edelstahl 1.4301, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118132632
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC895
Durchmesser
30 mm
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
30 mm
BAF016
Breite
30 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
76169990
URL
URL