Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2555820000 - UV66-BAS-10-RES-W
Stückliste
Weidmueller 2555820000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2555820000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UV66-BAS-10-RES-W
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Grafik-Panel (HMI) webfähiges Touchpanel, Displaygröße 10,1", Resistiv, Frontschutz IP66
DESCLONG
Langbeschreibung
Schaltschrank zur Anzeige von Inhalten als Mensch-Maschine-Schnittstelle.
GTIN
4050118566185
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB506
Breite der Front
293 mm
AAD217
Schutzart (IP, frontseitig)
IP66
AAW366
Einbautiefe
49 mm
BAC475
Höhe der Front
201.500 mm
AAF040
Masse
2.350 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
84714100
URL
URL