카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
2555820000 - UV66-BAS-10-RES-W
Bill of material
Weidmueller 2555820000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
2555820000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UV66-BAS-10-RES-W
DESCSHORT
Short Description
Graphic panel (HMI) web-compatible touch panel, Display size 10.1", resistive, Front protection IP66
DESCLONG
Long Description
Panel for displaying content as a human-machine interface.
GTIN
4050118566185
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB506
Width of front
293 mm
AAD217
Degree of protection (IP), front side
IP66
AAW366
Installation depth
49 mm
BAC475
Height of front
201.500 mm
AAF040
Mass
2.350 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
84714100
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드