Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1406200000 - PSSR 24VDC/1PH AC 25A
Kusovník
Weidmueller 1406200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1406200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 24VDC/1PH AC 25A
DESCSHORT
Description short
Polovodičový stykač, 3.5...32 V DC, 12-275 V AC, Trvalý proud: 17 A (AC51) při 40 °C, 3,5 A (AC 53) Šroubové připojení
DESCLONG
Description long
Pro bezporuchové a bezhlučné spínání zátěží až do 75 A v automatizační technologii se používá pevný stykač. Řídicí a zatěžovací obvody jsou galvanicky oddělené. Jsou nabízeny v různých provedení, s a bez odvodu tepla. Technologie polovodičů umožňuje spínání zatížení s vyššími spínacími frekvencemi. Relé v pevné fázi jsou před dodávkou testovány na 100%.
GTIN
GTIN-Code
4050118206821
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
17 A
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
3.500 V
AAC964
min. operating voltage
12 V
AAC966
Max. operating voltage
275 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
28.600 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.244 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190