Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1406200000 - PSSR 24VDC/1PH AC 25A
Спецификация
Weidmueller 1406200000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1406200000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 24VDC/1PH AC 25A
DESCSHORT
Description short
Полупроводниковый контактор, 3.5...32 V DC, 12...275 В AC, Ток: 17 А (AC51) при 40 °C, 3,5 А (AC 53) Винтовое соединение
DESCLONG
Description long
Твердотельный контактор предназначен для бесконтактного и бесшумного переключения нагрузок до 75 А при использовании автоматических средств. Цепи контроля и нагрузки гальванически развязаны. Они предлагаются с разной конструкцией, с теплопоглотителем или без него. Полупроводниковая технология позволяет переключать нагрузки с большими частотами переключения. Перед отправкой твердотельные реле проходят полный цикл проверок работоспособности.
GTIN
GTIN-Code
4050118206821
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
17 A
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
3.500 V
AAC964
min. operating voltage
12 V
AAC966
Max. operating voltage
275 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
28.600 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.244 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL