Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1406220000 - PSSR 230VAC/1PH AC 25A
Lista materiale
Weidmueller 1406220000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1406220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 230VAC/1PH AC 25A
DESCSHORT
Description short
Contatore a stato solido, 160...240 V AC/DC, 12...275 V AC, Corrente permanente: 17 A (AC51) a 40 °C, 3,5 A (AC 53)
DESCLONG
Description long
Un contattore a stato solido è usato nella tecnologia dell'automazione per la commutazione priva di usura e senza rumore di carichi fino a 75 A. I circuiti di comando e di carico sono separati galvanicamente. Sono proposti in diverse tipologie, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei relè a stato solido permette la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. La funzionalità dei relè a stato solido è stata verificata al 100% prima della consegna.
GTIN
GTIN-Code
4050118206838
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
17 A
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
160 V
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
160 V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
160 V
AAC964
min. operating voltage
12 V
AAC966
Max. operating voltage
275 V
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
29.500 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH432
Max. rated AC voltage for controls, 50 Hz
240 V
BAH434
max. rated AC voltage for controls (60 Hz)
240 V
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
240 V
AAF040
Mass
0.247 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL