Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1406240000 - PSSR 24VDC/1PH AC50A HP
Kusovník
Weidmueller 1406240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1406240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 24VDC/1PH AC50A HP
DESCSHORT
Description short
Polovodičový stykač, 3.5...32 V DC, 24-600 V AC, Trvalý proud: 52 A (AC51) při 40 °C, upevněno na chladiči s 0,75 K/W, Šroubové připojení
DESCLONG
Description long
Pro bezporuchové a bezhlučné spínání zátěží až do 75 A v automatizační technologii se používá pevný stykač. Řídicí a zatěžovací obvody jsou galvanicky oddělené. Jsou nabízeny v různých provedení, s a bez odvodu tepla. Technologie polovodičů umožňuje spínání zatížení s vyššími spínacími frekvencemi. Relé v pevné fázi jsou před dodávkou testovány na 100%.
GTIN
GTIN-Code
4050118206746
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
52 A
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
3.500 V
AAC964
min. operating voltage
24 V
AAC966
Max. operating voltage
600 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
81.300 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.087 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190