Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1406250000 - PSSR 24VDC/1PH AC75A HP
Спецификация
Weidmueller 1406250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1406250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 24VDC/1PH AC75A HP
DESCSHORT
Description short
Полупроводниковый контактор, 3.5...32 V DC, 24...600 В перем. тока, Ток: 62 А (AC51) при 40 °C, монтаж на радиатор 0,75 К/Вт, Винтовое соединение
DESCLONG
Description long
Твердотельный контактор предназначен для бесконтактного и бесшумного переключения нагрузок до 75 А при использовании автоматических средств. Цепи контроля и нагрузки гальванически развязаны. Они предлагаются с разной конструкцией, с теплопоглотителем или без него. Полупроводниковая технология позволяет переключать нагрузки с большими частотами переключения. Перед отправкой твердотельные реле проходят полный цикл проверок работоспособности.
GTIN
GTIN-Code
4050118206852
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
62 A
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
3.500 V
AAC964
min. operating voltage
24 V
AAC966
Max. operating voltage
600 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
126.300 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.088 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL