Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2531050000 - PSSR 24VDC/1PH AC 22A I
Спецификация
Weidmueller 2531050000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2531050000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 24VDC/1PH AC 22A I
DESCSHORT
Description short
Полупроводниковый контактор, 3.5...32 V DC, 24...510 В перем. тока, Ток: 22 А (AC51) при 40 °C, 7 А (AC 53)
DESCLONG
Description long
Твердотельный контактор предназначен для бесконтактного и бесшумного переключения нагрузок до 75 А при использовании автоматических средств. Цепи контроля и нагрузки гальванически развязаны. Они предлагаются с разной конструкцией, с теплопоглотителем или без него. Полупроводниковая технология позволяет переключать нагрузки с большими частотами переключения. Перед отправкой твердотельные реле проходят полный цикл проверок работоспособности.
GTIN
GTIN-Code
4050118541168
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
21 A
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
3.500 V
AAC964
min. operating voltage
24 V
AAC966
Max. operating voltage
510 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
40.500 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.250 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL