Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
8952130000 - PSSR 24VDC/3PH AC 20A
Nomenclature
Weidmueller 8952130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8952130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 24VDC/3PH AC 20A
DESCSHORT
Description short
Contacteur relais statique, 8...30 V DC / 10...30 V AC, 24...520 V AC, Courant permanent: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53) Raccordement vissé
DESCLONG
Description long
Un connecteur à l'état solide est utilisé pour la commutation sans bruit et sans usure des charges jusqu'à 75 A en technologie automatisée. Circuit de la charge et de commande muni d'une isolation galvanique. Proposés dans divers styles, avec ou sans dissipateur thermique. Relais statique qui permet la commutation de charges avec fréquences de commutation plus élevées. Les relais statiques sont testés intégralement avant livraison.
GTIN
GTIN-Code
4032248743254
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
18 A
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
10 V
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
10 V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
8 V
AAC964
min. operating voltage
24 V
AAC966
Max. operating voltage
520 V
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
37 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH432
Max. rated AC voltage for controls, 50 Hz
30 V
BAH434
max. rated AC voltage for controls (60 Hz)
30 V
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
30 V
AAF040
Mass
0.943 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL