Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
8952130000 - PSSR 24VDC/3PH AC 20A
Спецификация
Weidmueller 8952130000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8952130000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 24VDC/3PH AC 20A
DESCSHORT
Description short
Полупроводниковый контактор, 8...30 В DC / 10...30 В AC, 24…520 В AC, Ток: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53) Винтовое соединение
DESCLONG
Description long
Твердотельный контактор предназначен для бесконтактного и бесшумного переключения нагрузок до 75 А при использовании автоматических средств. Цепи контроля и нагрузки гальванически развязаны. Они предлагаются с разной конструкцией, с теплопоглотителем или без него. Полупроводниковая технология позволяет переключать нагрузки с большими частотами переключения. Перед отправкой твердотельные реле проходят полный цикл проверок работоспособности.
GTIN
GTIN-Code
4032248743254
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
18 A
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
10 V
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
10 V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
8 V
AAC964
min. operating voltage
24 V
AAC966
Max. operating voltage
520 V
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
37 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH432
Max. rated AC voltage for controls, 50 Hz
30 V
BAH434
max. rated AC voltage for controls (60 Hz)
30 V
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
30 V
AAF040
Mass
0.943 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL