Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
8952140000 - PSSR 230VAC/3PH AC 20A
Stückliste
Weidmueller 8952140000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8952140000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSSR 230VAC/3PH AC 20A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterschütz, 90...240 V AC / DC, 24...520 V AC, Dauerstrom: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53) Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Ein Halbleiterschütz dient dem verschleißfreien und geräuschlosen Schalten von Lasten bis 75 A in der Automatisierungstechnik, Steuer- und Laststromkreis werden galvanisch getrennt. Sie werden in unterschiedlichen Bauformen und mit und ohne montiertem Kühlkörper angeboten. Durch die Halbleitertechnik können Lasten mit einer höhere Schaltfrequenzen geschaltet werden. Die Halbleiterrelais werden 100 % funktionsgeprüft ausgeliefert.
GTIN
4032248743261
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB470
Bemessungsbetriebsstrom (bei AC-1)
18 A
AAB958
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
90 V
AAB959
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
90 V
AAB960
min. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
90 V
AAC964
min. Betriebsspannung
24 V
AAC966
max. Betriebsspannung
520 V
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
44.600 W
BAD715
geeignet für Reiheneinbau
Nein
BAH432
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 50 Hz)
240 V
BAH434
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei AC 60 Hz)
240 V
BAH436
max. Bemessungssteuerspeisespannung (bei DC)
240 V
AAF040
Masse
0.949 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL