Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
8952140000 - PSSR 230VAC/3PH AC 20A
Lista materiałowa
Weidmueller 8952140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
8952140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 230VAC/3PH AC 20A
DESCSHORT
Description short
Stycznik półprzewodnikowy, 90...240 V AC / DC, 24…520 V AC, prąd trwały: 20 A @ 55 °C, 12 A (AC 53) złącze śrubowe
DESCLONG
Description long
Złącze półprzewodnikowe jest stosowane w celu wolnego od zużycia i hałasu przełączania obciążenia do 75 A w technologii automatycznej. Obwody sterowania i obciążenia są elektrycznie odizolowane galwanicznie. Dostępne są różne konstrukcje, wyposażone i nie wyposażone w korpus chłodzący. Technologia półprzewodnikowa umożliwia przełączanie obciążeń z wyższą częstotliwością przełączania. Przekaźniki półprzewodnikowe są w 100% testowane przed dostarczeniem.
GTIN
GTIN-Code
4032248743261
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
18 A
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
90 V
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
90 V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
90 V
AAC964
min. operating voltage
24 V
AAC966
Max. operating voltage
520 V
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
44.600 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH432
Max. rated AC voltage for controls, 50 Hz
240 V
BAH434
max. rated AC voltage for controls (60 Hz)
240 V
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
240 V
AAF040
Mass
0.949 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL