Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1126920000 - TOS 5VDC 48VDC0,1A
Stückliste
Weidmueller 1126920000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1126920000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TOS 5VDC 48VDC0,1A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Halbleiterrelais, 5 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz 3...48 V DC, 100 mA, Schraubanschluss
DESCLONG
Langbeschreibung
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
GTIN
4032248908486
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAB460
Bemessungsbetriebsstrom
0.100 A
AAF691
max. Ausgangsspannung
48 V
AAF692
min. Ausgangsspannung
3 V
AAF703
max. Eingangsspannung
6 V
AAF704
min. Eingangsspannung
4 V
AAP798
Anwendungsnorm
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.100 W
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Ja
BAH319
Art des Digitalausgangs
Transistor
AAF040
Masse
0.031 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364900
URL
URL