svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1126920000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Relay and socket
Optocoupler (relay)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/37/16/04/1126920000.prj},{NB=1126920000},{MANUID=1126920000},{AAB460=0.100},{AAF691=48},{AAF692=3},{AAF703=6},{AAF704=4},{BAA303=0.100},{AAF040=0.031},{AAD931=85364900},{AAO676=1126920000},{AAO663=4032248908486},{PREVIEW=../../../../_pool_/5b/cd/11271700009999.png},{MANUTYPEDESC=TOS 5VDC 48VDC0,1A},{DESCSHORT=Solid-state relay, 5 V DC ±20 %, Free-wheeling diode, Reverse polarity protection 3... 48 V DC, 100 mA, Screw connection},{DESCLONG=Solid-state relay for switching and amplifying digital signals. The relay operates wear-free and noiselessly. Control circuit and load circuit are electrically isolated.},{GTIN=4032248908486},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAP798=CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1126920000 - TOS 5VDC 48VDC0,1A
Bill of material
Weidmueller 1126920000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1126920000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TOS 5VDC 48VDC0,1A
DESCSHORT
Short Description
Solid-state relay, 5 V DC ±20 %, Free-wheeling diode, Reverse polarity protection 3... 48 V DC, 100 mA, Screw connection
DESCLONG
Long Description
Solid-state relay for switching and amplifying digital signals. The relay operates wear-free and noiselessly. Control circuit and load circuit are electrically isolated.
GTIN
4032248908486
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB460
Rated operating current Ie
0.100
A
AAF691
max. output voltage
48
V
AAF692
min. output voltage
3
V
AAF703
max. input voltage
6
V
AAF704
min. primary voltage range
4
V
AAP798
Application standards
CE; CULUS; DETNORVER; EAC; POLSKIREJ; RS
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
0.100
W
BAD391
LED display present
Yes
BAH319
Design of digital output
Transistor
AAF040
Mass
0.031
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364900
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청