Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1406230000 - PSSR 1PH CONTROL UNIT
Stückliste
Weidmueller 1406230000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1406230000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PSSR 1PH CONTROL UNIT
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stromüberwachungsmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
Aufsteckbares Stromüberwachungsmodul zum aufstecken auf die 1-phasigen PSSR's mit Kühlkörper von Weidmüller. Überwachung von bis zu 5 parallelgeschalteten Verbrauchern, Einzelausfall und Netzausfall. Augestattet mit einem Rückmeldeausgang zur Fehlermeldung an die Steuerung.
GTIN
4050118206739
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.085 kg
BAB577
Tiefe
63.654 mm
BAA020
Höhe
112.297 mm
BAF016
Breite
25 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85364190
URL
URL