카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
0566000000 - H16,0/28 GN
Bill of material
Weidmueller 0566000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
0566000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H16,0/28 GN
DESCSHORT
Short Description
Wire end ferrule, Standard, 16 mm², Stripping length: 21 mm, green
DESCLONG
Long Description
Electrogalvanised copper sleeve for the protection of stripped flexible conductors. Crimping the wire-end ferrule protects the wires and enables permanently stable electrical connections.
GTIN
4008190165406
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
16 mm²
BAA351
color
green
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
18 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드