Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
0566000000 - H16,0/28 GN
Спецификация
Weidmueller 0566000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
0566000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
H16,0/28 GN
DESCSHORT
Description short
Кабельный наконечник, Стандартный, 16 mm², Длина зачистки изоляции: 21 mm, зеленый
DESCLONG
Description long
Медная гильза с гальваническим цинковым покрытием для защиты зачищенных гибких кабелей. Обжатие с использованием кабельных наконечников обеспечивает защиту кабелей и надежность электрических соединений.
GTIN
GTIN-Code
4008190165406
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG117
material insulation
PP
AAH324
bandware
No
AAI844
nominal cross section
16 mm²
BAA351
color
green
BAB664
material
Copper
BAC477
Shell length
18 mm
BAD696
suitable for short-circuit-proof lines
No
BAF786
Type of surface
Tin-plated
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL