Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1879090000 - TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
Stückliste
Weidmueller 1879090000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1879090000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschiene, mit Langloch, Zubehör, 35 x 7.5 x 2000 mm, Schlitzbreite: 5.00 mm, Schlitzlänge: 18.00 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
DESCLONG
Langbeschreibung
Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
GTIN
4032248473786
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC899
Bohrlochabstand mittig
25 mm
AAG011
Dicke des Materials
1 mm
AAO740
Form des Loches
Langloch
BAA018
Länge
2000 mm
BAB664
Werkstoff
Stahl
BAB888
Ausführung
Hutschiene 35/7,5 mm
BAE496
min. Dicke
1 mm
BAF785
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
AAF040
Masse
0.305 kg
BAA020
Höhe
35 mm
BAF016
Breite
2000 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
72166190
URL
URL