svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1879090000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical insulation and connecting material
Energy distribution system
DIN rail
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/40/06/02/1879090000.prj},{NB=1879090000},{MANUID=1879090000},{AAC899=25},{AAG011=1},{BAA018=2000},{BAE496=1},{AAF040=0.305},{BAA020=35},{BAF016=2000},{AAD931=72166190},{AAO676=1879090000},{AAO663=4032248473786},{PREVIEW=../../../../_pool_/b7/19/05145000009999.png},{MANUTYPEDESC=TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ},{DESCSHORT=Terminal rail, with slot, Accessories, 35 x 7.5 x 2000 mm, Slit width: 5.00 mm, Slit length: 18.00 mm, Steel, galvanic zinc plated and passivated},{DESCLONG=Metal profile rail for holding electrical equipment. The terminal rail is mounted in a housing, terminal box, on a panel or similar device.},{GTIN=4032248473786},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAO740=Oblong hole},{BAB664=Steel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1879090000 - TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
Bill of material
Weidmueller 1879090000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1879090000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X7.5/5X18 2M/ST/SZ
DESCSHORT
Short Description
Terminal rail, with slot, Accessories, 35 x 7.5 x 2000 mm, Slit width: 5.00 mm, Slit length: 18.00 mm, Steel, galvanic zinc plated and passivated
DESCLONG
Long Description
Metal profile rail for holding electrical equipment. The terminal rail is mounted in a housing, terminal box, on a panel or similar device.
GTIN
4032248473786
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
25
mm
AAG011
thickness of material
1
mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
2000
mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1
mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.305
kg
BAA020
height
35
mm
BAF016
width
2000
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청