Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
7907490000 - TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
Lista materiałowa
Weidmueller 7907490000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7907490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X15/LL 2M/ST/SZ
DESCSHORT
Description short
Szyna zaciskowa, z otworem podłużnym, Akcesoria, 35 x 15 x 2000 mm, Szerokość nacięcia: 5.20 mm, Długość nacięcia: 25.00 mm, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane
DESCLONG
Description long
Metalowa szyna profilowana do mocowania urządzeń elektrycznych. Szyna zaciskowa jest montowana w obudowie, skrzynce zaciskowej, na panelu lub podobnym urządzeniu.
GTIN
GTIN-Code
4032248296262
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC397
rail version according to standard
DIN EN 60715
AAC899
Bore holes distance, centric
36 mm
AAG011
thickness of material
1.500 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1.500 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.624 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL