Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
7915060000 - TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Спецификация
Weidmueller 7915060000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
7915060000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
DESCSHORT
Description short
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
DESCLONG
Description long
Металлическая профильная рейка для установки электрооборудования. Клеммная рейка устанавливается в корпусе, клеммной коробке, на панели или подобном устройстве.
GTIN
GTIN-Code
4032248296279
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC899
Bore holes distance, centric
36 mm
AAG011
thickness of material
1 mm
AAO740
Hole, form of
Oblong hole
BAA018
length
2000 mm
BAB664
material
Steel
BAB888
Design
Top-hat rail 35/7,5 mm
BAE496
min. thickness
1 mm
BAF785
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
AAF040
Mass
0.300 kg
BAA020
height
35 mm
BAF016
width
2000 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
72166190
URL
URL